• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Erdbebensicherheits-Metallbeschläge für Rohrleitungen, Ace-Hanger

Erdbebensicherheits-Metallbeschläge für Rohrleitungen, Ace-Hanger

The high-quality made-in-Japan ace hangers are vibration resistant metal fixtures for piping and are manufactured by NICHIEI INTEC CO., LTD. These fixtures used for piping are highly vibration resistant.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-150101-15A
N-150101-20A
N-150101-25A
N-150101-32A
N-150101-40A
N-150101-50A
N-150101-65A
N-150101-80A
N-150101-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

11.77 €

9 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7

12.39 €

9 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2

13.35 €

9 Arbeitstage 30~unter 4025A34

14.09 €

9 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7

16.92 €

9 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6

17.14 €

9 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5

22.54 €

9 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3

27.17 €

9 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1

15.90 €

9 Arbeitstage 100~unter 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Stahlrohr
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support