Rohrverbinder für vertikale Rohrleitungen/Montagefuß mit Montage-Rohrband, BN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010208-15A
N-010208-20A
N-010208-25A
N-010208-32A
N-010208-40A
N-010208-50A
N-010208-65A
N-010208-80A
N-010208-100A
N-010208-125A
N-010208-150A
N-010208-200A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

1.51 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7

1.44 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2

1.42 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 30~unter 4025A34.0

2.23 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7

2.02 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6

2.48 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5

3.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3

4.66 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1

5.51 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 100~unter 200100A114.3

12.64 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A139.8

18.26 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A165.2

10.77 €

auf Anfrage 200~unter 300200A216.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support