• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrverbinder für vertikale Rohrleitungen / Montagefuß mit Rohrband aus Edelstahl, BN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010212-25A
N-010212-32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

9.66 €

1 8 Arbeitstage 30~unter 4025A34.0

10.19 €

1 8 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Passende Rohrausführung Edelstahlrohr
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support