Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl Standschelle, B Typ

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl Standschelle, B Typ
  • Mengenrabatt

[Features]
· Assembly type standing band for thick stainless steel tubes. Can also be used together with models VP40A - VP150A.
· Can be used in combination with SGP pipes (anti electric corrosion treatment is required).

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010216-15A
N-010216-20A
N-010216-25A
N-010216-32A
N-010216-40A
N-010216-50A
N-010216-65A
N-010216-80A
N-010216-100A
N-010216-125A
N-010216-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

2.54 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7

2.71 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2

2.52 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 30~unter 4025A34.0

3.12 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7

3.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6

9.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5

10.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3

10.71 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1

11.30 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 100~unter 200100A114.3

29.85 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A139.8

42.14 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A165.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Passende Rohrausführung Edelstahlrohr
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support