• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - TP Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - TP Standschelle BN
  • Mengenrabatt

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010222-40A
N-010222-50A
N-010222-65A
N-010222-75A
N-010222-100A
N-010222-125A
N-010222-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

1.98 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 60~unter 7040A63

2.19 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 70~unter 8050A76

2.60 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 90~unter 10065A92

2.66 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 20075A105

3.68 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200100A129

11.20 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A159

11.83 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A186

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung Feuerbeständige zweischichtige Rohre
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support