Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl TP Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl TP Standschelle BN
  • Mengenrabatt

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010262-40A
N-010262-50A
N-010262-65A
N-010262-75A
N-010262-100A
N-010262-125A
N-010262-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

13.03 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 60~unter 7040A63

12.66 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 70~unter 8050A76

18.39 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 90~unter 10065A92

9.43 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 20075A105

10.47 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200100A129

29.85 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A159

34.13 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A186

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Passende Rohrausführung Feuerbeständige zweischichtige Rohre
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support