• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - PC Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - PC Standschelle BN
  • Mengenrabatt

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride lined steel pipe (outer surface coated steel pipe) for standing band.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010242-15A
N-010242-20A
N-010242-25A
N-010242-32A
N-010242-40A
N-010242-50A
N-010242-65A
N-010242-80A
N-010242-100A
N-010242-125A
N-010242-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

1.37 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 20~unter 3015A25.7

1.40 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 30~unter 4020A31.2

1.43 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 30~unter 4025A37.6

1.44 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 40~unter 5032A46.3

1.87 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 50~unter 6040A52.2

1.92 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 60~unter 7050A64.1

2.39 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 70~unter 8065A79.9

2.60 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 90~unter 10080A92.7

2.65 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200100A118.3

10.72 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A143.8

11.84 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A170.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support