• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl PC Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl PC Standschelle BN

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride lined steel pipe (outer surface coated steel pipe) for standing band.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010244-15A
N-010244-20A
N-010244-25A
N-010244-32A
N-010244-40A
N-010244-50A
N-010244-65A
N-010244-80A
N-010244-100A
N-010244-125A
N-010244-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

9.59 €

8 Arbeitstage 20~unter 3015A25.7

9.63 €

8 Arbeitstage 30~unter 4020A31.2

9.72 €

8 Arbeitstage 30~unter 4025A37.6

9.91 €

8 Arbeitstage 40~unter 5032A46.3

10.07 €

8 Arbeitstage 50~unter 6040A52.2

10.25 €

8 Arbeitstage 60~unter 7050A64.1

10.79 €

8 Arbeitstage 70~unter 8065A79.9

10.96 €

8 Arbeitstage 90~unter 10080A92.7

11.85 €

8 Arbeitstage 100~unter 200100A118.3

21.46 €

8 Arbeitstage 100~unter 200125A143.8

22.97 €

8 Arbeitstage 100~unter 200150A170.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Passende Rohrausführung Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support