Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - VP Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - VP Standschelle BN
  • Mengenrabatt

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride pipe (VP) for hanging band.
· 200A or higher are made of flat plate without ribbing.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010258-13A
N-010258-16A
N-010258-20A
N-010258-25A
N-010258-30A
N-010258-40A
N-010258-50A
N-010258-65A
N-010258-80A
N-010258-100A
N-010258-125A
N-010258-150A
N-010258-200A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

1.17 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10~unter 2013A18

1.18 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 20~unter 3016A22

1.17 €

9 Arbeitstage 20~unter 3020A26

1.17 €

9 Arbeitstage 30~unter 4025A32

1.21 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 30~unter 4030A38

1.28 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 40~unter 5040A48

1.33 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 60~unter 7050A60

1.84 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 70~unter 8065A76

1.80 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 80~unter 9080A89

2.17 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200100A114

9.54 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A140

10.17 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A165

12.66 €

auf Anfrage 200~unter 300200A216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung PVC-Rohr
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support