Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl VP Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl VP Standschelle BN
  • Mengenrabatt

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride pipe (VP) for hanging band. 200A or higher are made of flat plate without ribbing.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010260-13A
N-010260-16A
N-010260-20A
N-010260-25A
N-010260-30A
N-010260-40A
N-010260-50A
N-010260-65A
N-010260-80A
N-010260-100A
N-010260-125A
N-010260-150A
N-010260-200A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

1.64 €

9 Arbeitstage 10~unter 2013A18

1.64 €

9 Arbeitstage 20~unter 3016A22

1.67 €

9 Arbeitstage 20~unter 3020A26

1.68 €

9 Arbeitstage 30~unter 4025A32

1.91 €

4 Arbeitstage 30~unter 4030A38

2.32 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 40~unter 5040A48

2.41 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 60~unter 7050A60

8.97 €

9 Arbeitstage 70~unter 8065A76

9.12 €

9 Arbeitstage 80~unter 9080A89

9.61 €

9 Arbeitstage 100~unter 200100A114

16.35 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A140

17.26 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A165

19.64 €

auf Anfrage 200~unter 300200A216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Passende Rohrausführung PVC-Rohr
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support