• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - tauchbeschichtete SU Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - tauchbeschichtete SU Standschelle BN
  • Mengenrabatt

[Features]
· Standing band with excellent resistivity and a soft PVC coating.
· Can be used for piping up to ambient temperature of 60°C.
· Coating thickness is not included in the t dimension.
· The hinged standing band (steel) is used for 125 A or higher applications.
· Standing band for stainless steel pipe (SU).
· Band main body: SUS 430; bolts, nuts, tongue, and buckle are made of steel, but a total stainless steel design can be prepared.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010292-13SU
N-010292-20SU
N-010292-25SU
N-010292-30SU
N-010292-40SU
N-010292-50SU
N-010292-60SU
N-010292-75SU
N-010292-80SU
N-010292-100SU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

1.85 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10~unter 2013SU15.88

1.92 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 20~unter 3020SU22.23

1.94 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 20~unter 3025SU28.58

2.00 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 30~unter 4030SU34.0

2.24 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 40~unter 5040SU42.7

2.32 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 40~unter 5050SU48.6

2.88 €

9 Arbeitstage 60~unter 7060SU60.5

9.28 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 70~unter 8075SU76.3

9.77 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 80~unter 9080SU89.1

10.08 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200100SU114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) Passende Rohrausführung Edelstahlrohr
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support