• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl Battledore mit integrierter Unterlegscheibe

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl Battledore mit integrierter Unterlegscheibe

[Features]
· Screw-type mounting leg to be screwed into a female screw anchor and nut belonging to a standing band. .
· Screw-based adjustment using a movable cosmetic washer is possible.
· Consult us when using 125 A or greater standing bands.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010404-L50
N-010404-L65
N-010404-L75
N-010404-L100
N-010404-L125
N-010404-L150
N-010404-L200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maß L
(mm)

2.60 €

9 Arbeitstage 50

2.81 €

9 Arbeitstage 65

2.91 €

9 Arbeitstage 75

8.90 €

9 Arbeitstage 100

9.08 €

9 Arbeitstage 125

9.24 €

9 Arbeitstage 150

9.70 €

auf Anfrage 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Teile für vertikale Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support