• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sattel-Rohrschelle

Sattel-Rohrschelle
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Rohrhalterungsfitting für die direkte Montage von Rohren an Wänden und Böden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010303-13A
N-010303-16A
N-010303-20A
N-010303-25A
N-010303-32A
N-010303-40A
N-010303-50A
N-010303-65A
N-010303-80A
N-010303-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø
(mm)
Dicke t
(mm)
Breite
(mm)
Montagebohrungsgröße d
(φ)
Montagebohrungsabstand P
(mm)

0.62 €

10 10 Arbeitstage 10 ~ unter 2013A18.00.6184.339

0.62 €

10 10 Arbeitstage 20 ~ unter 3016A22.00.6184.342

0.62 €

10 15 Arbeitstage 20 ~ unter 3020A27.00.6184.346

0.67 €

10 10 Arbeitstage 30 ~ unter 4025A33.00.6184.355

0.86 €

1 8 Arbeitstage 40 ~ unter 5032A42.70.8214.363

0.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40 ~ unter 5040A48.00.8214.368

0.95 €

10 10 Arbeitstage 60 ~ unter 7050A60.00.8214.389

2.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 70 ~ unter 8065A761.5256107

2.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 80 ~ unter 9080A89.01.5256122

2.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100 ~ unter 200100A114.01.5256148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung Nicht wählbar Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support