Winkel-Kun U-Profil-Kun - Freiwinkel (Edelstahl)

Winkel-Kun U-Profil-Kun - Freiwinkel (Edelstahl)

[Features]
· Universal angle material that does not require hole drilling or welding.
· Bridges and brackets can be assembled by using bolts, nuts, and joint fixtures.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLW-40-1800-SUS
SLW-40PM-1800-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Langloch (D x D2)
(mm)

86.86 €

auf Anfrage 40 × 11

86.86 €

auf Anfrage 25 × 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Länge(mm) 1800
Maß T(mm) 3.0 Maß A(mm) 40 Maß B(mm) 40
Spezifikationen Bohrungen auf beiden Seiten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support