Scharnierbänder / 0001747□ / Kegelsenkungen / Dicke 0.6mm / gerollt / Edelstahlblech / blank

Scharnierbänder / 0001747□ / Kegelsenkungen / Dicke 0.6mm / gerollt / Edelstahlblech / blank
  • Sonderpreis
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Long hinge
· Usage environment: Standard
· Body material: SUS304
· Width (mm): 30
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 0.6
· Quantity: 1 pcs
· Thickness: 1.3 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00017471
00017473
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)

4.69 €

2.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

210

5.77 €

1 7 Arbeitstage 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang Breite(mm) 30
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA
Bohrbild Senker Plattendicke(mm) 0.6 Anzahl in einem Paket 1 Stk.
Spezifikationen Dicke: 1,3 mm

Technischer Support