• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Frei bewegliches Scharnier, Edelstahl (Pendeltür)【2 Stk. pro Packung】

Frei bewegliches Scharnier, Edelstahl (Pendeltür)

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: free hinge
· Usage environment: standard
· Body material: SUS304
· Additional function: Built-in spring
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: Round hole
· Plate thickness (mm): 1.4
· Quantity: 2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00017546
00017547
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Breite
(mm)
Breite D
(mm)

34.62 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 763422

39.40 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 10239.526

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Scharnier Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Zusätzliche Funktionen Feder, integriert Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Rundbohrung
Plattendicke(mm) 1.4 Anzahl in einem Paket 2 Stk.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support