Flash-Scharnier【2 Stk. pro Packung】

Flash-Scharnier

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Parallel shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Iron
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Quantity: 2 pcs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-661
P-662
P-663
P-664
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Breite
(mm)
Plattendicke
(mm)
Kopfzeile Abmessung
(mm)
Ringhülse

3.38 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 64350.9B55×H120×T17Aluminium

4.06 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 76391B75×H120×T10Aluminium

3.38 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 64350.9B55×H120×T17Schwarz

4.06 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 76391B75×H120×T10Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Parallele Form Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Eisen Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Verschraubung
Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker Anzahl in einem Paket 2 Stk.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support