• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Scharnier, Typ "Nähmaschine"【2 Stk. pro Packung】

Scharnier, Typ "Nähmaschine"

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Machine type
· Length (mm): 30
· Usage environment: Standard
· Body material: Steel
· Width (mm): 80
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 1.5
· Quantity: 2 pcs
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D12
· Color: Chrome

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-685

Teilenummer
P-685
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

11.31 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Nähmaschinenform Länge(mm) 30
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Stahl Breite(mm) 80
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker
Plattendicke(mm) 1.5 Anzahl in einem Paket 2 Stk. Kopfzeile Abmessung(mm) B55×H120×T12
Ringhülse Chrom

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier, Typ "Nähmaschine", die Teilenummer ist P-685.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-685.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support