• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schrank-Scharnier【2 Stk. pro Packung】

Schrank-Scharnier
  • Mengenrabatt

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Pivot type
· Usage environment: Standard
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 1 pair (2 sheets) / Header dimensions (mm): W75 × H120 × D27
· Length D (mm): 18

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PY702
PY703
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Grundwerkstoff Länge C
(mm)
Länge A
(mm)
Breite B
(mm)

4.58 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage [Stahl] Eisen504815

4.73 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl454916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Pivotform Betriebsumgebung Standard Zusätzliche Funktionen NA
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker Anzahl in einem Paket 1 Satz (2 Platten)
Kopfzeile Abmessung(mm) B75×H120×T27 Länge D(mm) 18

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support