Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Federscharnier (einseitig)【2 Stk. pro Packung】

Federscharnier (einseitig)

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: damper, torque, spring hinge
· Usage environment: standard
· Body material: iron
· width (mm): 43
· Additional function: Built-in spring
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Plate thickness (mm): 1
· Quantity: 2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-711
P-712
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Kopfzeile Abmessung
(mm)

4.97 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 63B75×H120×T27

5.58 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 76B120×H120×T25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Eisen
Breite(mm) 43 Zusätzliche Funktionen Feder, integriert Befestigungsmethode Verschraubung
Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker Plattendicke(mm) 1 Anzahl in einem Paket 2 Stk.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support