Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Federscharnier (Pendeltür)【2 Stk. pro Packung】

Federscharnier (Pendeltür)
  • Mengenrabatt

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: damper, torque, spring hinge
· Usage environment: standard
· Body material: iron
· width (mm): 44
· Additional function: Built-in spring
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-713

Teilenummer
P-713
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

9.06 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier Länge(mm) 63 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Eisen Breite(mm) 44 Zusätzliche Funktionen Feder, integriert
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker Anzahl in einem Paket 2 Stk.
Kopfzeile Abmessung(mm) B75×H120×T37

Sie befinden sich auf der Seite für Federscharnier (Pendeltür), die Teilenummer ist P-713.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-713.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support