[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Usage environment: Standard
· Body material: Resin (brown)
· Additional function: In-built spring
· Mounting method: Other
· Quantity: 2 pcs
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D12
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Z-969
Grundkörperausführung | Spezielle Formen | Länge(mm) | 28 | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Kunststoff (Braun) | Breite(mm) | 10 | Zusätzliche Funktionen | Feder, integriert |
Befestigungsmethode | Sonstige | Anzahl in einem Paket | 2 Stk. | Kopfzeile Abmessung(mm) | B55×H120×T12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehzapfen (mit Feder), die Teilenummer ist Z-969.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-969.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.