• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Drehzapfen (feststehend)【4 Stk. pro Packung】

Drehzapfen (feststehend)

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Usage environment: Standard
· Body material: Resin (brown)
· Additional functions: None
· Mounting method: Other
· Quantity: 2 pcs
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D17

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-971
Z-972
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Breite
(mm)

2.53 €

4 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 2610

2.34 €

4 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 258

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Formen Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Kunststoff (Braun)
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Sonstige Anzahl in einem Paket 2 Stk.
Kopfzeile Abmessung(mm) B55×H120×T17

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support