• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Falttür-Scharnier (PH404)

Falttür-Scharnier (PH404)

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Length (mm): 60
· Usage environment: Standard
· Body material: Zinc die cast
· Width (mm): 60.5
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 3
· Quantity: 1 pcs
· Header dimensions (mm): W75 × H120 × D22

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KZ-240
KZ-241
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ringhülse

6.82 €

4 Arbeitstage Elfenbeinfarben

7.18 €

3 Arbeitstage Bernsteinfarben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Länge(mm) 60
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Zinkguss Breite(mm) 60.5
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker
Plattendicke(mm) 3 Anzahl in einem Paket 1 Stk. Kopfzeile Abmessung(mm) B75×H120×T22

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support