• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Falttür-Scharnier (HD-83N)

Falttür-Scharnier (HD-83N)

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Zinc die cast + 66 nylon
· Width (mm): 85
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 7
· Quantity: 1 pcs
· Header dimensions (mm): W75 × H120 × D22

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KZ-247
KZ-248
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ringhülse

8.63 €

5 Arbeitstage Nickel

8.60 €

5 Arbeitstage Schwarz GB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Zinkguss+66 Nylon Breite(mm) 85 Zusätzliche Funktionen NA
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker Plattendicke(mm) 7
Anzahl in einem Paket 1 Stk. Kopfzeile Abmessung(mm) B75×H120×T22

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support