Nadelrollen-Führungseinheit / Million Guide, GNZF-Serie

Nadelrollen-Führungseinheit / Million Guide, GNZF-Serie
A new dimension high precision linear motion with the unique isolated multi-surface roller system.· The needle roller guide achieves even greater accuracy, for high precision linearity "from ball to needle" by using a needle roller in the configuration. [Main applications] Mounting devices, FA guides, mold guide

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNZF25-100-R60-FS
GNZF25-190-R60-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge der Säule
(mm)

496.43 €

1 34 Arbeitstage 100

509.99 €

1 34 Arbeitstage 190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wellendurchmesser(mm) 25 Werkstoff EN 1.2510‑Äquiv. Federlänge(mm) 60
Anschlagsbefestigung Lange Ausführung

Technischer Support