Torriegel

Torriegel

You can specify to lock the door of a factory, warehouse etc. Crime prevention effectiveness also increases by setting it with a padlock. Body material: stainless steel iron color: green, fabric color, black

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JY-437
JY-439
JY-440
JY-441
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Grundkörper Größe A
(mm)
Größe B
(mm)
Größe C
(mm)
Größe D
(mm)
Größe E
(φ mm)
Maße Kopfstück Ringhülse Artikelbezeichnung

4.00 €

3 Arbeitstage Eisen4525.520146B75xH120xD22SchwarzTorschloss, 45 mm, Schwarz

3.67 €

4 Arbeitstage Eisen452620146B75xH120xD22GrünTorschloss, 45 mm, Grün

6.89 €

4 Arbeitstage Eisen6532.530209B75xH120xD22GrünTorschloss, 65 mm, Grün

6.32 €

3 Arbeitstage Edelstahl452521146B120×H120×D34StofffarbeTorschloss, 45 mm, Gebeizt

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support