Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaft | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Pufferteil, Material | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 3 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
17.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 4 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
17.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
17.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 4 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
17.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
20.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
20.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
20.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
20.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
17.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
20.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
20.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
20.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
20.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
17.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
18.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 4 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
18.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 5 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 5 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
18.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 6 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 6 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 6 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
18.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 8 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 8 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 8 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 8 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
18.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 10 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 10 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 10 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 8 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 8 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 8 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 8 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 10 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 10 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 10 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | ||
18.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
20.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
18.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 2.5 | 14000 | Aluminium | 9,2 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor / Encoder | Grundwerkstoff | Aluminium | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 | Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Eigenschaft
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Pufferteil, Material
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften