Wellengelenkupplung - Ausführung mit Stellschraube [SCJ]

Wellengelenkupplung - Ausführung mit Stellschraube [SCJ]
Clamping type product suitable for use in cases where shaft and shaft are located away from each other, or when the angle of the shaft is great. SUNGIL Inc. is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

(i)Hinweis

  • *There are some errors in the contents of the catalog. For information about specifications, please see the relevant product information.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCJ-15-3X3
SCJ-15-3X4
SCJ-15-3X5
SCJ-15-3X5K2
SCJ-15-3X6
SCJ-15-3X6K2
SCJ-15-3X6K3
SCJ-15-3X6.35
SCJ-15-3X6.35K2
SCJ-15-3X6.35K3
SCJ-15-4X4
SCJ-15-4X5
SCJ-15-4X5K2
SCJ-15-4X6
SCJ-15-4X6K2
SCJ-15-4X6K3
SCJ-15-4X6.35
SCJ-15-4X6.35K2
SCJ-15-4X6.35K3
SCJ-15-5K2X5
SCJ-15-5K2X5K2
SCJ-15-5K2X6
SCJ-15-5K2X6K2
SCJ-15-5K2X6K3
SCJ-15-5K2X6.35
SCJ-15-5K2X6.35K2
SCJ-15-5K2X6.35K3
SCJ-15-5X5
SCJ-15-5X5K2
SCJ-15-5X6
SCJ-15-5X6K2
SCJ-15-5X6K3
SCJ-15-5X6.35
SCJ-15-5X6.35K2
SCJ-15-5X6.35K3
SCJ-15-6K2X6
SCJ-15-6K2X6K2
SCJ-15-6K2X6K3
SCJ-15-6K2X6.35
SCJ-15-6K2X6.35K2
SCJ-15-6K2X6.35K3
SCJ-15-6K3X6
SCJ-15-6K3X6K2
SCJ-15-6K3X6K3
SCJ-15-6K3X6.35
SCJ-15-6K3X6.35K2
SCJ-15-6K3X6.35K3
SCJ-15-6X6
SCJ-15-6X6K2
SCJ-15-6X6K3
SCJ-15-6X6.35
SCJ-15-6X6.35K2
SCJ-15-6X6.35K3
SCJ-15-6.35K2X6.35
SCJ-15-6.35K2X6.35K2
SCJ-15-6.35K2X6.35K3
SCJ-15-6.35K3X6.35
SCJ-15-6.35K3X6.35K2
SCJ-15-6.35K3X6.35K3
SCJ-15-6.35X6.35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00331522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00341522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00361522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00361522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00361522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K331.4

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.0036.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0036.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0036.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K331.4

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00441522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00451522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00451522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00461522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00461522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00461522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K331.4

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.0046.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0046.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0046.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K331.4

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00551522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitigK221---

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00551522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Passfedernut beidseitigK221K221

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00561522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitigK221---

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00561522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Passfedernut beidseitigK221K221

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00561522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK221K331.4

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0056.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitigK221---

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0056.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Passfedernut beidseitigK221K221

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0056.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK221K331.4

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00551522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00551522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00561522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00561522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00561522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K331.4

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.0056.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0056.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0056.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K331.4

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitigK221---

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Passfedernut beidseitigK221K221

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK221K331.4

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0066.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitigK221---

31.26 €

1 12 Arbeitstage -0.05 bis 1.0066.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Passfedernut beidseitigK221K221

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0066.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK221K331.4

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitigK331.4---

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK331.4K221

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK331.4K331.4

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0066.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitigK331.4---

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0066.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK331.4K221

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0066.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK331.4K331.4

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K331.4

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.0066.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0066.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.0066.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitig---K331.4

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.356.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitigK221---

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.356.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Passfedernut beidseitigK221K221

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.356.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK221K331.4

29.55 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.356.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keilnut einseitigK331.4---

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.356.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK331.4K221

31.26 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.356.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Mit NutK331.4K331.4

27.84 €

1 11 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.356.351522.210,001 bis 78,0000.25210000.21 bis 0.400.310,3 × 3-7Keine Keilnut------

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / kurz / Wärmebeständigkeit Grundwerkstoff Aluminium
Anwendung Servomotor Zulässiger Winkelversatz(deg) 3 Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200
Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0

Technischer Support