Hersteller-Teilenummer: 00030145
Marke: HILOGIK
Preis: 7.32 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
00030145
Grundkörperausführung | Dreh-kipp Griffform | Steigung P(mm) | 84 | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 22 | Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsmethode | Montieren Sie die Holzschraube auf der Oberfläche bis sie nicht weiter eingedreht werden kann |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Maß L(mm) | 100 | Maß W(mm) | 22 |
Tiefe Montagebereich(mm) | 26 | Kopfzeile Abmessung(mm) | B50×H150×T27 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehgriffe / 30145 / Durchgangsbohrung / Edelstahl, die Teilenummer ist 00030145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00030145.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften