• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Äußerer Schließbeschlag für Tür/Schiebetüre

Äußerer Schließbeschlag für Tür/Schiebetüre

Material: Zinc die casting
· Length A (mm): 61
· Length B (mm): 27
· Length C (mm): 35
· Length D (mm): 3
· Length E (mm): 18
· Header dimensions(mm): W95 × H128 × D30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-121

Teilenummer
G-121
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung

20.76 €

5 Arbeitstage Externe Arretierung, Schloss (Ø18x35 mm Dicke)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Werkstoff Zinkguss Länge A(mm) 61
Länge B(mm) 27 Länge C(mm) 35 Länge D(mm) 3
Länge E(mm) 18 Maße Kopfstück(mm) B95×H128×D30

Sie befinden sich auf der Seite für Äußerer Schließbeschlag für Tür/Schiebetüre, die Teilenummer ist G-121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-121.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support