Servo-Kupplungen / SDWC / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDWC-39C-6K3X7K2

Teilenummer
SDWC-39C-6K3X7K2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

31.36 €

1 11 Arbeitstage 10673.01 bis 5.003945Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt580000.21 bis 0.400.18[Sonstige] Sonstige0.42, 4 × 10-5Passfedernut beidseitigK331.4K221

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Anwendung Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Winkelversatz(deg) 1.5
Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDWC / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDWC-39C-6K3X7K2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDWC-39C-6K3X7K2.

Produktvarianten

Teilenummer
SDWC-39C-10K3X11
SDWC-39C-10K3X11K4
SDWC-39C-10K3X12
SDWC-39C-6K3X7K3
SDWC-39C-6K3X8
SDWC-39C-6K3X8K2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

29.55 €

1 11 Arbeitstage 1010113.01 bis 5.003945Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt580000.21 bis 0.400.18[Sonstige] Sonstige0.42, 4 × 10-5Keilnut einseitigK331.4---

31.36 €

1 11 Arbeitstage 1010113.01 bis 5.003945Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt580000.21 bis 0.400.18[Sonstige] Sonstige0.42, 4 × 10-5Passfedernut beidseitigK331.4K441.8

29.55 €

1 11 Arbeitstage 1010123.01 bis 5.003945Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt580000.21 bis 0.400.18[Sonstige] Sonstige0.42, 4 × 10-5Keilnut einseitigK331.4---

31.36 €

1 11 Arbeitstage 10673.01 bis 5.003945Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt580000.21 bis 0.400.18[Sonstige] Sonstige0.42, 4 × 10-5Passfedernut beidseitigK331.4K331.4

29.55 €

1 11 Arbeitstage 10683.01 bis 5.003945Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt580000.21 bis 0.400.18[Sonstige] Sonstige0.42, 4 × 10-5Keilnut einseitigK331.4---

31.36 €

1 11 Arbeitstage 10683.01 bis 5.003945Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt580000.21 bis 0.400.18[Sonstige] Sonstige0.42, 4 × 10-5Passfedernut beidseitigK331.4K221

Technischer Support