Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
23.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
23.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
23.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 17.4 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.5 | 14000 | - | - | 1 | Aluminium | 0.1 | 2,6 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 4.5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 4.5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
26.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
23.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
26.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
26.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
23.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
24.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 19.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 0.9 | 14000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 4,0 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
25.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 19.6 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 10000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 1,0 × 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
25.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 19.6 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 10000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 1,0 × 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
25.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 4.5 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 19.6 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 10000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 1,0 × 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
25.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 22.2 | 19.6 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 1.1 | 10000 | - | - | 1 | [Sonstige] Sonstige | 0.1 | 1,0 × 10-6 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Eigenschaften
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften