• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tür Tomaaru (quadratisch)

Tür Tomaaru (quadratisch)

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: Stainless steel, synthetic rubber, steel, ferrite (magnet)
· Length (mm): 270

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DT-L

Teilenummer
DT-L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

19.17 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Werkstoff Edelstahl, synthetischer Kautschuk, Stahl, Ferrit (magnetisch) Gesamtlänge(mm) 270

Sie befinden sich auf der Seite für Tür Tomaaru (quadratisch), die Teilenummer ist DT-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DT-L.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support