Türstopper zur Montage im oberen Türbereich

Türstopper zur Montage im oberen Türbereich

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: SUS stainless steel
· Length (mm): 120
· Width (mm): 21

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J-568
J-569
J-570
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Spezifikationen

9.06 €

5 Arbeitstage ST

11.04 €

5 Arbeitstage Sentoku

11.44 €

5 Arbeitstage SG

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Werkstoff Rostfreier Stahl (rostfrei) Gesamtlänge(mm) 120
Breite(mm) 21

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support