• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bodenmontierter Edelstahl-Türstopper/Fußbodenleisten-Türstopper

Bodenmontierter Edelstahl-Türstopper/Fußbodenleisten-Türstopper

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: SUS stainless steel · Diameter (mm): 45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J-579
J-580
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gesamtlänge
(mm)

12.47 €

3 Arbeitstage 70

11.37 €

4 Arbeitstage 84

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Werkstoff Rostfreier Stahl (rostfrei) Durchmesser(mm) 45

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support