Türstopper für Firmen

Türstopper für Firmen

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: Stainless steel
· Length (mm): 104
· Width (mm): 20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J-582

Teilenummer
J-582
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

5.83 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Werkstoff Edelstahl Gesamtlänge(mm) 104
Breite(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Türstopper für Firmen, die Teilenummer ist J-582.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-582.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support