• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pilzförmiger Türstopper mit Magnet

Pilzförmiger Türstopper mit Magnet

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: Zinc diecast
· Length (mm): 44 · Diameter: 33

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J-584
J-585
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Spezifikationen

16.09 €

5 Arbeitstage AB

16.09 €

5 Arbeitstage ST

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Werkstoff Zinkdruckguss Gesamtlänge(mm) 44
Durchmesser(mm) 33

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support