• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rollstuhlgerechter bodenmontierter Türstopper

Rollstuhlgerechter bodenmontierter Türstopper

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: Resin and iron · Diameter: 56

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J-591

Teilenummer
J-591
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

8.85 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Werkstoff Kunststoff + Eisen Durchmesser(mm) 56

Sie befinden sich auf der Seite für Rollstuhlgerechter bodenmontierter Türstopper, die Teilenummer ist J-591.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-591.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support