Hersteller-Teilenummer: G-077
Marke: HILOGIK
Preis: 13.47 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-077
Ausführung | Zeichen (Ziffern) kombiniert Tablet | Werkstoff | Zinkguss | Grundkorpusbreite(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkorpus Gesamtlänge(mm) | 33 | Größe C(mm) | 18 | Größe D(mm) | 15 |
Größe E(mm) | 9 | Größe F(mm) | 11.5 | Hängedurchmesser(φ mm) | 3 |
Maße Kopfstück(mm) | B55×H120×D12 | Artikelbezeichnung | 3-stelliges-Kombizahlenschloss (Schwarz) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kombinationsschloss mit 3-stelligem Zahlencode, die Teilenummer ist G-077.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-077.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften