Internes Schloss für Schiebetür

Internes Schloss für Schiebetür

Material: Zinc die casting
· Length A (mm): 70
· Length B (mm): 28
· Length C (mm): 10
· Length D (mm): 2
· Header dimensions (mm): W75 × H120 × D22

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-145
G-146
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schließring Artikelbezeichnung

12.95 €

6 Arbeitstage StofffarbeSchiebetürkombiniation, Arretierung Innen (27x70 mm)

13.87 €

6 Arbeitstage BronzeSchiebetürkombiniation, Arretierung Innen (27×70 mm) (Bronze)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Werkstoff Zinkguss Länge A(mm) 70
Länge B(mm) 28 Länge C(mm) 10 Länge D(mm) 2
Maße Kopfstück(mm) B75xH120xD22

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support