• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stück/Puzzle-Teil, Rollenausführung

Stück/Puzzle-Teil, Rollenausführung
  • Mengenrabatt

[Features]
· As puzzle specification roller product, layout can be freely arranged by combining.
· With ball bearings, even difficult to convey materials,
such as workpieces with uneven bottom shapes or corrugated board can be transported.
· Ideal where regular layout changes are required, or simplicity in line creation desired.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PZ75-BK-BC-ROLLER
PZ75-BK-BC-ROLLER-MAGNET
PZ75-BK-ROLLER
PZ75-BK-ROLLER-MAGNET
PZ75-BK-SC-ROLLER
PZ75-BK-SC-ROLLER-MAGNET
PZ75-BK-UC-ROLLER
PZ75-BK-UC-ROLLER-MAGNET
PZ75-BL-ROLLER
PZ75-BL-ROLLER-MAGNET
PZ75-GR-ROLLER
PZ75-GR-ROLLER-MAGNET
PZ75-OR-ROLLER
PZ75-OR-ROLLER-MAGNET
PZ75-RE-ROLLER
PZ75-RE-ROLLER-MAGNET
PZ75-WH-BC-ROLLER
PZ75-WH-BC-ROLLER-MAGNET
PZ75-WH-ROLLER
PZ75-WH-ROLLER-MAGNET
PZ75-WH-SC-ROLLER
PZ75-WH-SC-ROLLER-MAGNET
PZ75-WH-UC-ROLLER
PZ75-WH-UC-ROLLER-MAGNET
PZ75-YE-ROLLER
PZ75-YE-ROLLER-MAGNET
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKunststoffgehäusefarbe Schnitt Magnet

17.39 €

Verfügbar auf Anfrage 10SchwarzIn oberer und unterer FlächeNv

18.63 €

Verfügbar auf Anfrage 10SchwarzIn oberer und unterer FlächeVerfügbar

12.33 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10SchwarzNvNv

13.57 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10SchwarzNvVerfügbar

16.53 €

Verfügbar auf Anfrage 10SchwarzIn oberer FlächeNv

17.77 €

Verfügbar auf Anfrage 10SchwarzIn oberer FlächeVerfügbar

16.53 €

Verfügbar auf Anfrage 10SchwarzIn SeitenflächenNv

17.77 €

Verfügbar auf Anfrage 10SchwarzIn SeitenflächenVerfügbar

12.50 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10BlauNvNv

13.74 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10BlauNvVerfügbar

12.50 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10GrünNvNv

13.74 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10GrünNvVerfügbar

12.50 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10OrangeNvNv

13.74 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10OrangeNvVerfügbar

12.50 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10RotNvNv

13.74 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10RotNvVerfügbar

17.39 €

Verfügbar auf Anfrage 10WeißIn oberer und unterer FlächeNv

18.63 €

Verfügbar auf Anfrage 10WeißIn oberer und unterer FlächeVerfügbar

12.33 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10WeißNvNv

13.57 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10WeißNvVerfügbar

16.53 €

Verfügbar auf Anfrage 10WeißIn oberer FlächeNv

17.77 €

Verfügbar auf Anfrage 10WeißIn oberer FlächeVerfügbar

16.53 €

Verfügbar auf Anfrage 10WeißIn SeitenflächenNv

17.77 €

Verfügbar auf Anfrage 10WeißIn SeitenflächenVerfügbar

12.50 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10GelbNvNv

13.74 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10GelbNvVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rollentyp Rollenwerkstoff PP+EPDM Spezifikationen Rollenlastkapazität: 30 kgf

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support