Lenkrollen mit Federung / P686R, P686S / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Federung / P686R, P686S / PUR Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Lenkrollen mit Federung / P686R, P686S / PUR Belag / Lochplatte
  • Lenkrollen mit Federung / P686R, P686S / PUR Belag / Lochplatte
  • Lenkrollen mit Federung / P686R, P686S / PUR Belag / Lochplatte
  • Lenkrollen mit Federung / P686R, P686S / PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | feststehend / [Montagehöhe] 204 - 246 mm / [Traglast] 3530, 6178 N



TMEH hat diese Lenkrollen mit Federung konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 204 und 246 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 3530 oder 6178 N.




Herstellerdetails:
Es handelt sich um einen Federhersteller, der Korea repräsentiert. Hohe Qualität, niedrige Kosten, sofortige Lieferung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P686R-2
P686S-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung

126.72 €

1 22 Arbeitstage 10[Fest] Feststehend

106.88 €

1 22 Arbeitstage 10Flexibler Arm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Korpus Geräterollen Befestigungsart des Laufrads Platte Maximallast(N) 3530
Farbe Rot Werkstoff Polyurethankautschuk Rad-Ø(Zoll) 6
Montagehöhe H(mm) 204

Technischer Support