• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Placon Kunststoffbehälter 35-Serie GP3533B

Placon Kunststoffbehälter 35-Serie GP3533B

[Features]
· A wide variety of Placon products are available. No matter the purpose-be it for matching the size or shape of the workpiece, or be it for improving workability or productivity-the right type of product is available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GP3533B-3-YL

Teilenummer
GP3533B-3-YL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

57.60 €

5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollendurchmesser(mm) 28 Rollenbreite(mm) 25 Standardlänge(m) 3
Farbe der Rolle Gelb

Sie befinden sich auf der Seite für Placon Kunststoffbehälter 35-Serie GP3533B, die Teilenummer ist GP3533B-3-YL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GP3533B-3-YL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support