Placon Kunststoffbehälter 40-Serie GP4050C

Placon Kunststoffbehälter 40-Serie GP4050C

[Features]
· A wide variety of Placon products are available. No matter the purpose-be it for matching the size or shape of the workpiece, or be it for improving workability or productivity-the right type of product is available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GP4050C-3
GP4050C-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSStandardlänge
(m)

78.20 €

5 Arbeitstage 103

104.22 €

5 Arbeitstage 104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollendurchmesser(mm) 49 Rollenbreite(mm) 25 Farbe der Rolle Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support