• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Placon Kunststoffbehälter 85-Serie GPR8542B

Placon Kunststoffbehälter 85-Serie GPR8542B

[Features]
· A wide variety of Placon products are available. No matter the purpose—be it for matching the size or shape of the workpiece, or be it for improving workability or productivity—the right type of product is available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GPR8542B-2
GPR8542B-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSStandardlänge
(m)

87.33 €

6 Arbeitstage 102

91.80 €

6 Arbeitstage 103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollendurchmesser(mm) 40 Rollenbreite(mm) 67 Farbe der Rolle Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support