SUS Arm-Stopper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

163-231

Teilenummer
163-231
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

24.91 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagerichtung Gemeinsam mit Links/Rechts Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Anschlagrahmen
Anschlag Zweistufig Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Poliert
Türöffnungswinkel(°) 90/120 Türhöhe(mm) Innerhalb von 1820 Türbreite(mm) 850
Türstärke(mm) 30~36 Befestigungsbreite(mm) 70 Passendes Türgewicht(kg) Innerhalb von 40
Farbe - Spezifikationen -

Sie befinden sich auf der Seite für SUS Arm-Stopper, die Teilenummer ist 163-231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 163-231.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support