Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
303-000030-112 |
303-000030-160 |
303-000040-112 |
303-000040-160 |
303-000050-112 |
303-000050-160 |
303-000060-112 |
303-000060-160 |
303-000080-112 |
303-000080-160 |
303-000100-112 |
303-000100-160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe / Innengewinde d1 (mm) | Oberflächenbehandlung | Innengewinde P (mm) | Länge L (mm) | Außenschraube d2 (mm) | Außenschraube pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | 6 | 4.5 | 0.5 | ||
0.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | Sechswertiges Chrom | 0.5 | 6 | 4.5 | 0.5 | ||
1.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | 6 | 6 | 0.7 | ||
0.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 4 | Sechswertiges Chrom | 0.7 | 6 | 6 | 0.7 | ||
1.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | 8 | 7 | 0.8 | ||
0.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | Sechswertiges Chrom | 0.8 | 8 | 7 | 0.8 | ||
1.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Chromatiert (III-wertig) | 1.0 | 10 | 8 | 1.0 | ||
1.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | Sechswertiges Chrom | 1.0 | 10 | 8 | 1.0 | |
2.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Chromatiert (III-wertig) | 1.25 | 12 | 10 | 1.25 | ||
1.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 8 | Sechswertiges Chrom | 1.25 | 12 | 10 | 1.25 | ||
2.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 1.5 | 15 | 12 | 1.5 | ||
1.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 10 | Sechswertiges Chrom | 1.5 | 15 | 12 | 1.5 |
Loading...
Ausführung | Selbstschneidend | Werkstoff | Eisen | Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Langloch, kleiner Außendurchmesser | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Größe / Innengewinde d1(mm)
Oberflächenbehandlung
Innengewinde P(mm)
Länge L(mm)
Außenschraube d2(mm)
Außenschraube pe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften