Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
347-000040-112 |
347-000040-160 |
347-000050-112 |
347-000050-160 |
347-000060-112 |
347-000060-160 |
347-000080-112 |
347-000080-160 |
347-000100-112 |
347-000100-160 |
347-000120-160 |
347-000160-160 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Größe / Innengewinde d1 (mm) | Oberflächenbehandlung | Innengewinde P (mm) | Länge L (mm) | Außenschraube d2 (mm) | Außenschraube pe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | 6 | 6 | 0.7 | ||
0.94 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 4 | NA | 0.7 | 6 | 6 | 0.7 | ||
1.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | III-wertig verchromt (weiß) | 0.8 | 7 | 6.5 | 0.8 | ||
1.04 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 5 | NA | 0.8 | 7 | 6.5 | 0.8 | ||
1.69 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | III-wertig verchromt (weiß) | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 | ||
1.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 6 | NA | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 | ||
1.85 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | III-wertig verchromt (weiß) | 1.25 | 9 | 10 | 1.25 | ||
1.34 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 8 | NA | 1.25 | 9 | 10 | 1.25 | ||
2.73 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | III-wertig verchromt (weiß) | 1.5 | 10 | 12 | 1.5 | ||
1.82 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 10 | NA | 1.5 | 10 | 12 | 1.5 | ||
2.59 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | 12 | NA | 1.75 | 12 | 14 | 1.75 | ||
4.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 16 | NA | 2.0 | 14 | 18 | 2.0 |
Loading...
Ausführung | Selbstschneidend | Werkstoff | Eisen | Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Modell | 3 Bohrungen, kleiner Außendurchmesser |
MISUMI
Standardpreis 1.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TOKAI METAL INDUSTRY
Standardpreis 0.13 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TOKAI METAL INDUSTRY
Standardpreis 0.26 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TOKAI METAL INDUSTRY
Standardpreis 0.18 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
HIROSUGI-KEIKI
Standardpreis 0.59 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
KKV
Standardpreis 0.40 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
HIROSUGI-KEIKI
Standardpreis 0.81 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.