• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eisen, Ensat, klein, drei Bohrungen außen / lange Ausführung 348

Eisen, Ensat, klein, drei Bohrungen außen / lange Ausführung 348
  • Mengenrabatt
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
348-000040-112
348-000040-160
348-000050-112
348-000050-160
348-000060-112
348-000060-160
348-000080-112
348-000080-160
348-000100-112
348-000100-160
348-000120-112
348-000120-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße / Innengewinde d1
(mm)
Oberflächenbehandlung Innengewinde P
(mm)
Länge L
(mm)
Außenschraube d2
(mm)
Außenschraube pe
(mm)

1.51 €

1 6 Arbeitstage 104III-wertig verchromt (weiß)0.7860.7

1.00 €

1 6 Arbeitstage -4NA0.7860.7

1.57 €

1 6 Arbeitstage 105III-wertig verchromt (weiß)0.8106.50.8

1.14 €

1 6 Arbeitstage -5NA0.8106.50.8

2.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106III-wertig verchromt (weiß)1.01281.0

1.48 €

1 6 Arbeitstage -6NA1.01281.0

2.27 €

1 6 Arbeitstage 108III-wertig verchromt (weiß)1.2514101.25

1.65 €

1 6 Arbeitstage -8NA1.2514101.25

3.21 €

1 6 Arbeitstage 1010III-wertig verchromt (weiß)1.518121.5

2.13 €

1 6 Arbeitstage -10NA1.518121.5

6.29 €

1 6 Arbeitstage 1012III-wertig verchromt (weiß)1.7522141.75

3.24 €

1 15 Arbeitstage -12NA1.7522141.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Selbstschneidend Werkstoff Eisen Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde
Modell 3 Bohrungen, kleiner Außendurchmesser

Technischer Support